H8 Tiny Series BB64E Evaluation Board のIIC2通信について

はじめまして、こんにちは。

H8/3687FとH8 Tiny Series BB64E Evaluation Boardを使用して、温度測定をするC言語のプログラムをコーディングしています。 
その温度測定でIIC2通信を使用するのですが、その通信がどうにもうまくいきません。

途中MOV命令を使いI2Cバスコントロールレジスタ2(ICCR2)のBBSYとSCPを書き換えるのですが、ICCR2には書き込もうと思っているデータとは異なるデータが格納されます。

MOV命令につかう汎用レジスタ(今回使用するのはR4L)には正しい値が格納されているため、MOV命令がおかしいと踏んでいるのですが、どう対処すればよいのかわかりません。

そのため、どのように修正すればよいか教えてください。

宜しくお願い致します。

以下、プログラムのIIC2通信部分の関数です。

void reception_t(void)          

    unsigned int dmy;

    IIC2.ICCR1.BYTE = 0x81;            //    ICE=1,CKS3~0 
    IIC2.ICMR.BIT.MLS = 0;            //    MLS 
    IIC2.ICMR.BIT.WAIT = 0;            //    WAIT 
    IIC2.SAR.BYTE = 0xF8;            //スレーブアドレス:(1111100)+ I2C: (0)

    while(IIC2.ICCR2.BIT.BBSY == 1){ 
        ; 
    }

    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 1;            //マスタ 
    IIC2.ICCR1.BIT.TRS = 1;            //送信モード

    #pragma asm        //MOV開始条件発行 
    MOV #H'BD,R4L 
    MOV R4L,@H'F749 
    #pragma endasm

    while(IIC2.ICSR.BIT.TDRE == 0){}        //TDRE=1まで待機 //3 
    IIC2.ICDRT = 0xF8;            //スレーブアドレス(1111100)とR/W(0)を指定

    while(IIC2.ICSR.BIT.TEND == 0){}        // TEND=1 
    while(IIC2.ICIER.BIT.ACKBR == 1){ 
        IO.PDR6.BIT.B7 = 1; 
        }     
    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 1;            //マスタ 
    IIC2.ICCR1.BIT.TRS = 0;            //受信モード

    //***********************************************************//

    IIC2.ICSR.BIT.TEND = 0;            /* TENDクリア */                             
    IIC2.ICCR1.BIT.MST = 0;            /* マスタ受信モード切替, 500kHz */         
    IIC2.ICSR.BIT.TDRE = 0;            /* TDREクリア */ 
    IIC2.ICIER.BIT.ACKBT = 0;        /* ACKBT=0を設定 */

    dmy = IIC2.ICDRR;                /* ダミーリード 受信開始 */    

    while(IIC2.ICSR.BIT.RDRF == 0){    /* データの受信完了待ち(受信データ転送時、RDRF=1) */ 
        IO.PDR6.BIT.B6 = 1; 
        } 
    IIC2.ICIER.BIT.ACKBT = 1;            /* 次の受信動作を禁止 */ 
    IIC2.ICCR1.BIT.RCVD = 1;                    

    temp_1 = IIC2.ICDRR;                /* データリード(上位ビット、整数値) */

    while(IIC2.ICSR.BIT.RDRF == 0){        /* データの受信完了待ち */ 
        }

    IIC2.ICSR.BIT.STOP = 0;                /* STOPフラグクリア */

    #pragma asm                    //MOV停止条件発行 
    MOV #H'3D,R4L 
    MOV R4L,@H'F749 
    #pragma endasm

    while(IIC2.ICSR.BIT.STOP == 0){            /* 停止条件生成待ち */ 
        }

    temp_2 = IIC2.ICDRR;            /* データリード(下位ビット、小数値) */ 
    IIC2.ICCR1.BIT.RCVD = 0;        /* RCVDクリア */

    IIC2.ICCR1.BYTE = 0xC1;            /* スレーブ受信モード切替, 500kHz */ 
}

追記

インラインアセンブラはハードウェアマニュアルの「17.3.2 I 2 C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」に従いインラインアセンブラを使用しています。

ハードウェアマニュアル: http://japan.renesas.com/products/mpumcu/h8/h8300h_tiny/h83687_h83687n/Documentation.jsp

Parents
  • チョコです。

    H8は使ったことはありませんが、マニュアルのICCR2レジスタの

    SCPビットの説明を見ると、「本ビットはリードすると常に1 が読み出されます。」

    とありますが。

  • >チョコさん

    失念しておりました、ご指摘ありがとうございます。

  • いもけんぴ-さん

    こんにちは、

    IIC通信をデバッグするのであれば、SCLとSDAの波形を確認しながら行った方がいいですよ。

    プログラムだけではなく、実際の通信で上手出来ているか確認が必要です。

    ご参考までに。

  • >SAさん

    ご回答ありがとうございます。

    そういう手段も必要なのですね、勉強になります。

  • > インラインアセンブラはハードウェアマニュアルの「17.3.2 I 2 C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」に従いインラインアセンブラを使用しています。

    『H8/3687 グループ ハードウェアマニュアル ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ H8ファミリ/ H8/300H Tiny シリーズ』の「17.3.2 I2C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」の説明に「なお開始条件/停止条件の発行は、MOV 命令を用いてください。」とありますが、これはビット操作命令などのリードモディファイライト動作をする命令を使うなと言ってるだけで、インラインアセンブラを使えという意味ではないですよ。

Reply
  • > インラインアセンブラはハードウェアマニュアルの「17.3.2 I 2 C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」に従いインラインアセンブラを使用しています。

    『H8/3687 グループ ハードウェアマニュアル ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータ H8ファミリ/ H8/300H Tiny シリーズ』の「17.3.2 I2C バスコントロールレジスタ 2(ICCR2)」の説明に「なお開始条件/停止条件の発行は、MOV 命令を用いてください。」とありますが、これはビット操作命令などのリードモディファイライト動作をする命令を使うなと言ってるだけで、インラインアセンブラを使えという意味ではないですよ。

Children