GPT PWM

こんにちはひとしつもん質問くださいわたくしe k-r a6m3ボードPWMせーせー生成GPTつかい使いましもくひょー目標4MHZPWMe k-r a 6 m3いじょー以上GPT120MHZつくる作ることつぎコード4MHZPWMつくる作る4.01M4.02m PWMやく10Khzステップ401mhzせってー設定ほーほー方法おしえ教えください120Mhz PCLKDぜったい絶対どーさ動作ませ120Mクロック4MHz PWMしゅつりょく出力ます4M/30=0.133mいうあたいじゅんかい巡回レジスタせってー設定ます13ばい10khzせーど精度へんか変化じつげん実現するほーほー方法ないRA6M3どーさ動作ないばあい場合どのチップGHZレベルPCLKDしゅーは周波すーばいすることできる