Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール

こんにちはykです。久々に質問させて頂きます。よろしくお願いします。

今回はファンの回転制御のためにRL78/G10でPWM信号を生成したく考えます。

昨年末の「RL78 Webシミュレータ お試しキャン ペーン」でRSK for RL78/G13が当たりましたので今回はE1エミュレータが使えます。

さて、本題です。ノートPCが代替わりし、新しいPCにApplilet EZ PL for RL78 V2.00Jをインストールしたのですが、

This application requires a Java Runtime Enviroment 1.8.0(32-bit)

と表示されて立ち上がりません。

OKかXでJavaのダウロードページが開きますが、最新版をDL,インストールしても状況が変わりません。

ノートPCのOSはWindow10Proです。

「本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。」との事ですが、何かアドバイスありましたらお願いいたします。

Parents Reply Children