RX23E-Aシリーズ 24bitΔΣADCのオフセットエラー補正の算出について

RX23E-Aシリーズに搭載の24bit ΔΣADコンバータ(DSAD)を使用することを考えています。

ユーザーズマニュアルにオフセットエラー/ゲインエラーの補正値を算出するための制御フローが記載されていますが、

算出方法が良く分かりません。

RX23E-Aシリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.20 2022.04

34.4.6 オフセットエラー/ゲインエラー補正値の算出

未補正設定(OFCRm=0、GCRm=1.0)、でVrefをAD変換した結果からオフセットエラー補正値算出

とありますが、どのように算出できるのかが分かりません。

(VrefをAD変換するとなぜオフセットエラー補正値が算出できるのかもわかりません)

分かる方いらっしゃいますか?

Parents
  • RX23E-Aは使ったことが無いので参考になるかわかりませんが、他社の24bit ADCではMUXを操作してPGAの(+/-)入力の両方を同じ入力ピンに接続できる構造になっていました。Vref=(外部Vref)と読み替えればVref(+)にショートしてオフセット、両端でゲインの校正ができるようでしたが、これと同じようなことはできないでしょうか?

Reply
  • RX23E-Aは使ったことが無いので参考になるかわかりませんが、他社の24bit ADCではMUXを操作してPGAの(+/-)入力の両方を同じ入力ピンに接続できる構造になっていました。Vref=(外部Vref)と読み替えればVref(+)にショートしてオフセット、両端でゲインの校正ができるようでしたが、これと同じようなことはできないでしょうか?

Children
  • みなさん、返信ありがとうございます。

    オンラインサポートに問い合わせました。

    RX23E-Aシリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.20 2022.04
    34.4.6 オフセットエラー/ゲインエラー補正値の算出
    オフセットエラーの補正値算出のフローで

    「基準電圧のA/D変換を実施し、変換結果と期待値からオフセットエラーを算出」

    とありますが、ここでの「基準電圧」はVrefのことではないそうです。
    みかんさんのおっしゃる通り、差動入力+側ー側の端子をショートとし、差動0V入力でAD変換し、
    オフセットエラーを算出するとのことでした。