RX651の5Vトレラント対応IOピンにVCC 5Vの通信ICの出力をつなぐと、RX651のVCCが+0.5Vくらい上がって3.3V->3.8Vになるのですが
なぜか教えてください。
よろしく、お願いします。
たつやさん もしや、その5VトレラントポートからHighを出力する設定になってませんか?入力ポートもしくはHiZ出力時のみ5Vトレラントになります。
IKUZOさん
レビューや評価は思い込みを排除しないといけないので当たり前のことを再確認するのです!
たとえばRS485ドライバーのRXDoutとマイコンのTXDoutをつないだりすると出力同士がぶつかったりしますからねー。