5V トレラントについて

RX651の5Vトレラント対応IOピンにVCC 5Vの通信ICの出力をつなぐと、RX651のVCCが+0.5Vくらい上がって3.3V->3.8Vになるのですが

なぜか教えてください。

よろしく、お願いします。

Parents
  • たつやさん
    もしや、その5VトレラントポートからHighを出力する設定になってませんか?
    入力ポートもしくはHiZ出力時のみ5Vトレラントになります。

  • まさか出力同士をつなぐとは思えませんけど
    「5Vの通信ICの出力をつなぐと」とですから、
    入力にしないといけないのは当たり前ですから
    そんな見落としがあるのでしょうか?
  • IKUZOさん

    レビューや評価は思い込みを排除しないといけないので
    当たり前のことを再確認するのです!

    たとえばRS485ドライバーのRXDoutとマイコンのTXDoutをつないだりすると出力同士がぶつかったりしますからねー。

  • 5Vトレラント入力ピンと電源間のESD保護ダイオードは入っていないと思います。ハードウエアマニュアルの60.電気的特性で絶対最大定格は–0.3~VCC+4.0(最大5.8)Vになってます。推奨動作条件は–0.3~VCC+3.6(最大5.5)Vです。ここでは3.3VのVCCで5Vを入力にピンに印加するとVCCが3.8Vになるということですから、入力ピンの使い方あるいはつなぎの誤り以外に考えづらいです。ハードウエアマニュアルと回路図の再チェックが最初だと思います。
Reply
  • 5Vトレラント入力ピンと電源間のESD保護ダイオードは入っていないと思います。ハードウエアマニュアルの60.電気的特性で絶対最大定格は–0.3~VCC+4.0(最大5.8)Vになってます。推奨動作条件は–0.3~VCC+3.6(最大5.5)Vです。ここでは3.3VのVCCで5Vを入力にピンに印加するとVCCが3.8Vになるということですから、入力ピンの使い方あるいはつなぎの誤り以外に考えづらいです。ハードウエアマニュアルと回路図の再チェックが最初だと思います。
Children