初めてのご質問で失礼いたします。
マイコンRX65nで、AWSのOTAを学習しております。
アプリケーションノート(R01AN5549JJ0102)通り、2.2.④(aws_demos.motをビルドする)まで進んだ結果、下記のエラーが発生しまして、解決方法をご教示頂ければ幸いです。
条件:e2 studio Version: 2022-07 (22.7.0)
インプットしたデモ:
RTOSバージョン指定:v202107.00-rx-1.0.1
ツールチェン:Renesas CCRX(バージョン:v3.04.00)
こんにちは。NoMaYです。ふと思い浮かんだので調べてみたら、最新のプロジェクトの中でもボードによって使用されているrx_driver_packageのバージョンがバラバラだったのですね。
ck-rx65n\e2studio\aws_demos\.project(2453): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v134/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>ck-rx65n\e2studio-gcc\aws_demos\.project(2464): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v134/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>ck-rx65n-ryz014a\e2studio\aws_demos\.project(2288): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v134/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>ck-rx65n-ryz014a\e2studio-gcc\aws_demos\.project(2469): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v134/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>rx65n-cloud-kit\e2studio\aws_demos\.project(2263): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v132/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>rx65n-cloud-kit\e2studio-gcc\aws_demos\.project(2364): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v132/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>rx65n-rsk\e2studio\aws_demos\.project(2458): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v133/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>rx65n-rsk\e2studio-gcc\aws_demos\.project(2474): <name>vendors/renesas/rx_driver_package/v133/r_bsp/mcu/all/resetprg.c</name>