こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
こんにちは。NoMaYです。QEMU 7.1.0 rc1とQEMU 7.0.0のパスの順序を調整したところQEMU 7.1.0 rc1も動かすことが出来るようになりました。バージョン表示とGitHubにあった以下のリポジトリの簡単なプログラムを試しました。以下、画面コピーです。qemu-system-aarch64 -versionqemu-system-aarch64 -M virt -cpu cortex-a76 -nographic -kernel test64.elfgithub.com/freedomtan/aarch64-bare-metal-qemuREADME.md