hi renesas
目前产品再用瑞萨RA2E1 48PIN的产品,目前设计IO驱动电流是三极管控制LED的方式。
测试发现,控制LED灯亮,万用表测试电流会由80mA,这是正常么。
低功耗产品,所以需要细致控制功耗,需要明确IO驱动电流
您这是测的那个地方的电流? 通过MCU VCC引脚的电流,还是系统电源输出的电流?
MCU的GPIO应该是控制三极管的基极,三极管的电流主要是从集电极流向发射极,GPIO并不需要大电流
输出的电流,接普通的LED串电阻也还是一样的问题
引脚的到地的电流
能否提供原理图,并标明电流测试通道,测试MCU的总电流应该是串联电流表到MCU的VCC或GND所产生的电流,排除外接电流流过的电流
SEN引脚/39引脚,关闭了其他外围,包括PTX外围只测试MCU。板子上有一个GND和BAT。软件FSP配置SEN引脚是16uA,配置了就是3mA。(我的理解是默认状态是高阻输入,现在配置了SEN是输出反而异常,而且测试过输入和输出可以同时生效)
原理图请勿外传,在开发项目,未发布
这是论坛,别人应该可以看见的
有个问题,看你们有触摸功能,TSCAP接地电容为 10nF, 不是0.1uF。
对于MCU的电流测量,可参考下面的图示:
另外,看你们的电路图,LED通过PWM控制,为什么G极既通过100k电阻下拉,又通过0欧电阻上拉?把G极和D极短接