我的配置如图所示,但是txd0没信号,请问我的配置有什么地方漏掉了吗?
simulator, 不支持硬件仿真, "程序没有down进板子里", 所以你测不到波形.
使能总中断了没有?
总中断使能了,但是我这边只有一个发送函数,发送中断我没用
这个无所谓, 有数据送给txd, 就应该有波形出来. 你加个上来电阻试试
寄存器配置都是自动生成的,里面输出端口也配置了,我只是在main函数里调用了uart的发送函数,但是在TXD0缺测不到波形,SAU0,UART0的初始化也都没有漏掉
外接10K上拉电阻.
谢谢解答,请问外接电阻这个要求F13/14硬件手册在哪里有提到?
黄老师麻烦再问一下,我们的硬件工程师想知道外接10k电阻这个要求电阻这个在哪里可以查到
百度,
哈哈 好的 谢谢您