RZN2L xSPI0 Flash Erase无效,且对xSPI0 mirror区域写也无效

使用FSP为RSK for RZ/N2L 测试外部xSPI0 flash 读写、擦除测试

SW4 :ON OFF ON ON

 问题点1:往0x60000100写数据,然后擦除从0x60000000第一个4K区域,发现写入的数据未被擦除

问题点2:往0x40000100写数据,发现并未写入成功,该区域数据仍为0xff