设计一款移动电源, 找到关于ISL9237的一些资料,根据手册的电路图搭了个芯片测试环境,如下图
输入12V,输出有8.4V左右,VBAT也有8.4V左右,看起来一切正常, 但是带不起负载,0.1A以下就自动保护断电了,然后往复
插上电池,看电流表,并没有有效进行充电,但是输出能带负载了, 看输入电流表,依然没有电流产生,即没有充电,也没有供电。
请问是什么原因? 还是说必须要通过smbus配置才行?
经过测量, 电感没有电压, Q5 Q6 G级 电压约5V Q3 Q4 G级 0.8V左右,输出的VSYS和VBAT,有8.4V, 可能是芯片输出的
ACOK 2V PROCHIT# 2V OTGEN/CMIN 参考其他电路 100k接地