關於MTU的問題

您好,
我希望某個characteristic一次可以傳超過20 byte,所以修改了user_gapm_conf內的max_mtu為251
並且定義了我的characteristic如下:
[IDX_STREAM_VAL] = {TDKAM_STREAM_PORT_UUID_128, ATT_UUID_128_LEN, PERM(WR, ENABLE) | PERM(WR, SECURE) | PERM(WRITE_REQ, ENABLE) | PERM(WRITE_REQ, SECURE) | PERM(WRITE_COMMAND, ENABLE) | PERM(WRITE_COMMAND, SECURE) | PERM(NTF, ENABLE) | PERM(NTF, SECURE), (250), 0, NULL},
但我每次還是只能收到20 bytes,請問可能是什麼原因呢?
謝謝!