24Vステッピングモーターの駆動について

こんにちは。

GPAKで24Vのステッピングモーターを駆動する事は可能でしょうか?

デザイン例などあれば示していただけると助かります。

Parents Reply
  • NAKAさん

    返信ありがとうございます!

    こちらは12Vの場合のアプリケーションノートかと思います。

    今回は気になっているのは24Vなので実際のところSLG47115を2個つかって駆動する形と予想しています。

Children