私は20年ぐらい前から旧日立系のCPUばかり使っております。
H8/3048(3052)→SH2→RX62
H8から移行だとRXシリーズです。
内臓デバイスの設計(レジスタ名称とか)がほぼ同じですので、殆どソースのコピペで行けたりします。
社内にはSH2 7045を使用した製品が沢山あって、教育用にROMデバッカーとHTERMを立ち上げようとしているのですが、もう本当に忘れている事が多くて、一つ一つ思い出しながら構築しているけれど、、、楽しい。
今だとARM辺りならIDEのウイザードでポチポチすれば一気にデバックまでできる環境が出来ちゃうけれど。