やっちゃいました。リモコン基板なのに、スイッチのところのカーボン抵抗をミスりました。本来なら、基板、パターン、レジスト、カーボン、シルクの順にならないといけないのに、基板、パターン、カーボン、レジスト、シルクの順になってしまいカーボンのところが絶縁されてスイッチを押しても導通しませんorz
さっそく版の順番を入れ替えて再作ですT_T
赤外線リモコンって、発光ダイオードの消費電流が大きい(1A超)のでマイコン周りが低消費でも、あんまり効果ないんですよね・・・・。リモコンの使用頻度が低いと低いで、待機電力が低いと電池長持ちしますけど、フレッチ腐食がおきるので、定期的に電池をコロコロしないといけなかったりするんですよねー。
IKUZOさん タッチセンサー+BLEの2チップ構成になると、コストが厳しいので、ぜひ1チップに入れて欲しいです^^ こうなったら、エナジーハーベスト機能内蔵マイコンとかいいかもしれませんね。
BLEもタッチセンサーも電気喰わないので、環境発電で動きそうですから♪