やっちゃいました。リモコン基板なのに、スイッチのところのカーボン抵抗をミスりました。本来なら、基板、パターン、レジスト、カーボン、シルクの順にならないといけないのに、基板、パターン、カーボン、レジスト、シルクの順になってしまいカーボンのところが絶縁されてスイッチを押しても導通しませんorz
さっそく版の順番を入れ替えて再作ですT_T
赤外線リモコンって、発光ダイオードの消費電流が大きい(1A超)のでマイコン周りが低消費でも、あんまり効果ないんですよね・・・・。リモコンの使用頻度が低いと低いで、待機電力が低いと電池長持ちしますけど、フレッチ腐食がおきるので、定期的に電池をコロコロしないといけなかったりするんですよねー。
チョコさんコメントありがとうございます。正確に書くと電池が新品の時のピーク電流が350mA×3個(方向)です。 動作中はOFF期間のほうが長くなってますから平均電流は1/3くらいですかね。
そういえばリモコン受信側が搭載されたuPD789488とか昔お世話になりましたねー。
IKUZOさん 砂消しとかで削っても、カーボーンなら若干表面削れても問題なさそうですね。 リモコンは持つ角度で感度が変ってきちゃうので、LEDをいっぱいで対応すればストレスなくていいと思います^^
そういう意味では無線のほうが全方位で低消費電力かも知れません。コストがあえば。
ルネサスマイコンでRL78で無線リモコン用のものがあるのですか?
チョコさん確かに、ビット数が小さいと廉価品に感じられますね^^;100円ショップはすごいと思います。うちの会社じゃどんなにがんばって100円ショップに卸せるような商品は作れませんから。。。。
そうそう17Kマイコンは結構長生きで、78K0コアになって、uPD178かとおもいきや179になってましたね。