やっちゃいました。リモコン基板なのに、スイッチのところのカーボン抵抗をミスりました。本来なら、基板、パターン、レジスト、カーボン、シルクの順にならないといけないのに、基板、パターン、カーボン、レジスト、シルクの順になってしまいカーボンのところが絶縁されてスイッチを押しても導通しませんorz
さっそく版の順番を入れ替えて再作ですT_T
赤外線リモコンって、発光ダイオードの消費電流が大きい(1A超)のでマイコン周りが低消費でも、あんまり効果ないんですよね・・・・。リモコンの使用頻度が低いと低いで、待機電力が低いと電池長持ちしますけど、フレッチ腐食がおきるので、定期的に電池をコロコロしないといけなかったりするんですよねー。
チョコさんコメントありがとうございます。正確に書くと電池が新品の時のピーク電流が350mA×3個(方向)です。 動作中はOFF期間のほうが長くなってますから平均電流は1/3くらいですかね。
そういえばリモコン受信側が搭載されたuPD789488とか昔お世話になりましたねー。
ルネサスマイコンでRL78で無線リモコン用のものがあるのですか?
チョコさん確かに、ビット数が小さいと廉価品に感じられますね^^;100円ショップはすごいと思います。うちの会社じゃどんなにがんばって100円ショップに卸せるような商品は作れませんから。。。。
そうそう17Kマイコンは結構長生きで、78K0コアになって、uPD178かとおもいきや179になってましたね。